2N VOICE ALARM STATION L1
Artikelnummer:
103013037
2N VOICE ALARM STATION L1
Artikelnummer:
103013037
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Verbinder zum Verbinden der Basis-Sprechstelle mit Lift 1 Standard
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
2N VOICE ALARM STATION L1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103013037 |
EAN (European Article Number) |
4030661487977 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
65 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
81 mm |
Höhe |
81 mm |
Tiefe |
30 mm |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur |
-20 ... +70 °C |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.06.2025, 16:56