2N VOICE ALARM STATION L1
Artikelnummer:
103013037
2N VOICE ALARM STATION L1
Artikelnummer:
103013037
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- Verbindingsstuk voor het verbinden van het basisspraakstation met lift 1 standaard
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
2N VOICE ALARM STATION L1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103013037 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661487977 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
65 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
81 mm |
Hoogte |
81 mm |
Diepte |
30 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Ambient temperature |
-20 ... +70 °C |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 10/04/2025 06:58