schmersal_s_icon.png

2N VOICE ALARM STATION L1

项目编号: 103013037

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • Connector for connecting the basic intercom unit with Lift 1 Standard

订货数据

型号

2N VOICE ALARM STATION L1

商品编号(订购编号)

103013037

EAN(欧洲商品编号)

4030661487977

总体数据

毛重

65 g

机械参数 - 尺寸

宽度

81 mm

高度

81 mm

深度

30 mm

环境条件

工作环境温度

-20 ... +70 °C

语言条件

操作指南及符合性声明

下载最新版本的Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/1 下午6:09