Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Kansainvälinen
EN
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Espanja
ES
Hollanti
NL
Intia
EN
Iso-Britannia
EN
Italia
IT
Itävalta
DEEN
Japani
JA
Kanada
ENFR
Kiina
ZH
Norja
NO
Portugali
PT
Puola
PL
Ranska
FR
Ruotsi
SV
Saksa
DE
Suomi
FI
Sveitsi
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 angle roller lever K
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
4 Tuotteet
TK 335-11Z-RMS

TK 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151085435

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-M20

ZK 335-11Z-M20

Tuotenumero 151168111

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-RMS

ZK 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151094960

Position switch with safety function

ZK 335-11Z-NPT

ZK 335-11Z-NPT

Tuotenumero 151091763

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset