Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Rajakytkimet
  2. 335

335

335 with head only

335 with head only

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 plunger S

335 plunger S

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller plunger R

335 roller plunger R

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 fork roller level 4D

335 fork roller level 4D

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 angle roller lever K

335 angle roller lever K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
335 offset roller lever 1K

335 offset roller lever 1K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 angle roller lever 3K

335 angle roller lever 3K

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
Mene luokkaan
335 roller lever H

335 roller lever H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller lever 1H

335 roller lever 1H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller lever 3H

335 roller lever 3H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 spring rod lever on shaft 4H

335 spring rod lever on shaft 4H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller lever 7H-2138

335 roller lever 7H-2138

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller lever 8H

335 roller lever 8H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
335 roller lever 9H

335 roller lever 9H

Mene luokkaan
335 rod lever 10H

335 rod lever 10H

  • •Metallikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •EN 50041 rakenne
  • •Vain asemointitehtäviin
Mene luokkaan