Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
  1. 335
  2. 335 spring rod lever on shaft 4H
335 spring rod lever on shaft 4H

335 spring rod lever on shaft 4H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
1 Tuotteet
Z4V4H 335-11Z-1583-1

Z4V4H 335-11Z-1583-1

Tuotenumero 151086873

Position switch with safety function

1 löydetyt tulokset