Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 roller lever 3H
335 roller lever 3H

335 roller lever 3H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
11 Tuotteet
T4V3H 335-02Z-1583-2

T4V3H 335-02Z-1583-2

Tuotenumero 101122559

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1583-2

T4V3H 335-11Z-1583-2

Tuotenumero 101134712

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

T4V3H 335-11Z-1583-2/1763-2

Tuotenumero 151106102

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

T4V3H 335-11Z-1795/-1583-2

Tuotenumero 101114037

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-1795/2444

T4V3H 335-11Z-1795/2444

Tuotenumero 101175304

Position switch with safety function

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

T4V3H 335-11Z-M20-1795/1583-2

Tuotenumero 101168112

Position switch with safety function

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

T4V3H 335-20Z-RMS-1583-2

Tuotenumero 101150766

Position switch

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

TV3H 335-01/01Z-1172-1583-2

Tuotenumero 101149474

Position switch

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Z4V3H 335-11Z-1583-2

Tuotenumero 151100217

Position switch with safety function

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Z4V3H 335-11Z-2292-2

Tuotenumero 153003853

Position switch with safety function

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Z4V3H 335-11Z-RMS-1583-2

Tuotenumero 151164844

Position switch with safety function

11 löydetyt tulokset