Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 roller lever 7H
335 roller lever 7H

335 roller lever 7H

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Vain asemointitehtäviin
  • EN 50041 rakenne
70 Tuotteet
M4V7H 335-20Z-M20

M4V7H 335-20Z-M20

Tuotenumero 151163275

Position switch

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

M4V7H 335-20z-RVA-2272/2654

Tuotenumero 151215013

Position switch

T4V7H 335-02z-2272/2654

T4V7H 335-02z-2272/2654

Tuotenumero 151211568

Position switch

T4V7H 335-02ZH

T4V7H 335-02ZH

Tuotenumero 151082573

Position switch

T4V7H 335-02Z-NPT

T4V7H 335-02Z-NPT

Tuotenumero 101094431

Position switch

T4V7H 335-02Z-M20

T4V7H 335-02Z-M20

Tuotenumero 151169441

Position switch

T4V7H 335-03Z

T4V7H 335-03Z

Tuotenumero 151147375

Position switch

T4V7H 335-03z-RMS-2622

T4V7H 335-03z-RMS-2622

Tuotenumero 153001375

Position switch

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

T4V7H 335-12ZUE-RVA-2622-3

Tuotenumero 153031906

Position switch

T4V7H 335-11ZG24

T4V7H 335-11ZG24

Tuotenumero 101098312

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503/2444

T4V7H 335-11Z-1503/2444

Tuotenumero 101175301

Position switch

T4V7H 335-11Z-1503

T4V7H 335-11Z-1503

Tuotenumero 151091454

Position switch

T4V7H 335-11Z-1058

T4V7H 335-11Z-1058

Tuotenumero 101111024

Position switch

T4V7H 335-11z-2272/2654

T4V7H 335-11z-2272/2654

Tuotenumero 151211570

Position switch

T4V7H 335-11Z-M20

T4V7H 335-11Z-M20

Tuotenumero 151168108

Position switch

T4V7H 335-11Z-RMS

T4V7H 335-11Z-RMS

Tuotenumero 151099072

Position switch

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

T4V7H 335-11Z-RVA-2272/2654

Tuotenumero 151212337

Position switch

T4V7H 335-11ZUE

T4V7H 335-11ZUE

Tuotenumero 151082570

Position switch

T4V7H 335-12z-2622

T4V7H 335-12z-2622

Tuotenumero 151214113

Position switch

T4V7H 335-12Z-M20

T4V7H 335-12Z-M20

Tuotenumero 151172022

Position switch

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

T4V7H 335-12Z-RVA-2622

Tuotenumero 151208113

Position switch

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

T4V7H 335-12Z-U180-2079-1

Tuotenumero 151159353

Position switch

T4V7H 335-12ZUE

T4V7H 335-12ZUE

Tuotenumero 151148274

Position switch

T4V7H 335-12zue-2622

T4V7H 335-12zue-2622

Tuotenumero 153006427

Position switch

70 löydetyt tulokset