Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 335
  2. 335 roller lever 7H-2138
335 roller lever 7H-2138

335 roller lever 7H-2138

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • EN 50041 rakenne
28 Tuotteet
T4V7H 335-02Z-2138

T4V7H 335-02Z-2138

Tuotenumero 151136517

Position switch with safety function

T4V7H 335-02Z-RMS-2138

T4V7H 335-02Z-RMS-2138

Tuotenumero 151177238

Position switch with safety function

T4V7H 335-03Z-1172/2138

T4V7H 335-03Z-1172/2138

Tuotenumero 151216939

Position switch with safety function

T4V7H 335-03Z-2138

T4V7H 335-03Z-2138

Tuotenumero 151196214

Position switch with safety function

T4V7H 335-03ZH-2138

T4V7H 335-03ZH-2138

Tuotenumero 151215109

Position switch with safety function

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

T4V7H 335-03Z-RMS-2138

Tuotenumero 151155760

Position switch with safety function

T4V7H 335-11Z-M20-2138

T4V7H 335-11Z-M20-2138

Tuotenumero 151172195

Position switch with safety function

T4V7H 335-11ZUE-2138

T4V7H 335-11ZUE-2138

Tuotenumero 101180021

Position switch with safety function

T4V7H 335-12Z-M20-2138

T4V7H 335-12Z-M20-2138

Tuotenumero 151171231

Position switch with safety function

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Tuotenumero 153012196

Position switch with safety function

T4V7H 335-12ZUE-2138

T4V7H 335-12ZUE-2138

Tuotenumero 151180271

Position switch with safety function

T4V7H 335-20Z-2138

T4V7H 335-20Z-2138

Tuotenumero 151158592

Position switch

TV7H 335-01/01Z-2138

TV7H 335-01/01Z-2138

Tuotenumero 151128520

Position switch

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Tuotenumero 151183949

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-2138

Z4V7H 335-02Z-2138

Tuotenumero 151147045

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-RMS-1172/2138

Z4V7H 335-02Z-RMS-1172/2138

Tuotenumero 153015295

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654

Z4V7H 335-02Z-RVA-1637/2138/2272/2654

Tuotenumero 153011366

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-RVA-3163

Z4V7H 335-02Z-RVA-3163

Tuotenumero 153053667

Position switch with safety function

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Tuotenumero 153007550

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Tuotenumero 151209161

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-2138

Z4V7H 335-11Z-2138

Tuotenumero 151122714

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11z-2138-2

Z4V7H 335-11z-2138-2

Tuotenumero 153008274

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-G24-M20-RMS-2138

Z4V7H 335-11Z-G24-M20-RMS-2138

Tuotenumero 151154487

Position switch with safety function

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

Z4V7H 335-11Z-G24-ST-RMS-2138

Tuotenumero 133026003

Position switch with safety function

28 löydetyt tulokset