Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 336
  2. 336 angle roller lever 3K
336 angle roller lever 3K

336 angle roller lever 3K

  • EN 50041 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
5 Tuotteet
Z3K 336-11Z-M20

Z3K 336-11Z-M20

Tuotenumero 151172576

Position switch with safety function

T3K 336-02Z

T3K 336-02Z

Tuotenumero 151085665

Position switch with safety function

T3K 336-02ZH

T3K 336-02ZH

Tuotenumero 151101123

Position switch with safety function

T3K 336-11Z

T3K 336-11Z

Tuotenumero 151084111

Position switch with safety function

Z3K 336-02Z

Z3K 336-02Z

Tuotenumero 151085669

Position switch with safety function

5 löydetyt tulokset