Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Rajakytkimet
  2. 336

336

336 only with head

336 only with head

  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 plunger S

336 plunger S

  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller plunger R

336 roller plunger R

  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 offset roller lever K

336 offset roller lever K

  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 offset roller lever 1K

336 offset roller lever 1K

  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 angle roller lever 3K

336 angle roller lever 3K

  • •EN 50041 rakenne
  • •Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever H

336 roller lever H

  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever H-1058

336 roller lever H-1058

  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •soveltuu hisseihin
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever 1H

336 roller lever 1H

  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever 3H

336 roller lever 3H

  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 spring rod lever on shaft 4H

336 spring rod lever on shaft 4H

  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever 7H-2138

336 roller lever 7H-2138

  • •EN 50041 rakenne
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever 7H-2079-2

336 roller lever 7H-2079-2

  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •Vain asemointitehtäviin
  • •suojaeristys
  • •soveltuu hisseihin
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever 7H-1058

336 roller lever 7H-1058

  • •with rubber roller 50 mm diameter
  • •Lever angle adjustable in 10° steps
  • •Design to EN 50041
  • •Thermoplastic enclosure
  • •Double-insulated
  • •suitable for elevators
  • •Good resistance to oil and petroleum spirit
  • •Wide range of alternative actuators
  • •Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • •1 Cable entry M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 roller lever 7H

336 roller lever 7H

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan
336 rod lever 10H

336 rod lever 10H

  • •Vain asemointitehtäviin
  • •EN 50041 rakenne
  • •Muovikotelo
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •suojaeristys
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
Mene luokkaan