Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 336
  2. 336 only with head
336 only with head

336 only with head

  • EN 50041 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
10 Tuotteet
Z4V. 336-11Z-1583-2

Z4V. 336-11Z-1583-2

Tuotenumero 151098930

Position switch with safety function

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Z4V. 336-11z-U90-1583-2

Tuotenumero 151210182

Position switch with safety function

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Z4V. 336-11z-U180-1583-2

Tuotenumero 151210647

Position switch with safety function

T4V. 336-11Z-M20

T4V. 336-11Z-M20

Tuotenumero 151163887

Position switch with safety function

Z4V. 336-02Z-1583-2

Z4V. 336-02Z-1583-2

Tuotenumero 151215197

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-1583-1

Z4V. 336-11Z-1583-1

Tuotenumero 151097293

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-M20

Z4V. 336-11Z-M20

Tuotenumero 151159307

Position switch with safety function

T4V. 336-11Z-M20-2203

T4V. 336-11Z-M20-2203

Tuotenumero 151174129

Position switch with safety function

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

T4V. 336-02Z-U270-2525-1 10,0M

Tuotenumero 151186093

Position switch with safety function

Z4V. 336-11Z-1335-1

Z4V. 336-11Z-1335-1

Tuotenumero 151097235

Position switch with safety function

10 löydetyt tulokset