Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 336
  2. 336 plunger S
336 plunger S

336 plunger S

  • EN 50041 rakenne
  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
11 Tuotteet
TS 336-11Z-M20

TS 336-11Z-M20

Tuotenumero 151155769

Position switch with safety function

ZS 336-11Z-M20

ZS 336-11Z-M20

Tuotenumero 151156136

Position switch with safety function

TS 336-20Z

TS 336-20Z

Tuotenumero 151060416

Position switch

TS 336-02Z-M20

TS 336-02Z-M20

Tuotenumero 151165264

Position switch with safety function

ZS 336-02Z-M20

ZS 336-02Z-M20

Tuotenumero 151168150

Position switch with safety function

ZS 336-11Z-M20-1598

ZS 336-11Z-M20-1598

Tuotenumero 151160064

Position switch with safety function

TS 336-11Z-M20-1598

TS 336-11Z-M20-1598

Tuotenumero 151086656

Position switch with safety function

TS 336-11ZUE

TS 336-11ZUE

Tuotenumero 151060418

Position switch with safety function

TS 336-11Z-M20-1560

TS 336-11Z-M20-1560

Tuotenumero 151163012

Position switch with safety function

ZS 336-02Z-M20-1560

ZS 336-02Z-M20-1560

Tuotenumero 151169902

Position switch with safety function

TS 336-02Z-M20-1560

TS 336-02Z-M20-1560

Tuotenumero 151169205

Position switch with safety function

11 löydetyt tulokset