ZS 336-11Z-M20
Tuotenumero:151156136

Tuotekuvaus
- Momenttikosketin, jossa tasainen kosketinpaine kytkentäpisteeseen asti
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- EN 50041 rakenne
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°