Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Safety switches
  2. 336-AS

336-AS

Arkisto
AS - 336 plunger S

AS - 336 plunger S

  • •Muovikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Soveltuu AS-i Power 24
Mene luokkaan
Arkisto
AS - 336 roller plunger R

AS - 336 roller plunger R

  • •Muovikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Soveltuu AS-i Power 24
Mene luokkaan