Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 336-AS
  2. AS - 336 roller plunger R
Arkisto
AS - 336 roller plunger R

AS - 336 roller plunger R

  • Muovikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Soveltuu AS-i Power 24
1 Tuotteet
TR 336 ST-AS
Arkisto

TR 336 ST-AS

Tuotenumero 101213976

AS-i Position switch

1 löydetyt tulokset