Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 355
  2. 355 roller lever 7H-2138
355 roller lever 7H-2138

355 roller lever 7H-2138

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50041 mukaan
  • Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan
10 Tuotteet
T4V7H 355-03Z-M20-2138

T4V7H 355-03Z-M20-2138

Tuotenumero 151190289

Position switch with safety function

T4V7H 355-11Z-2138

T4V7H 355-11Z-2138

Tuotenumero 153000559

Position switch with safety function

T4V7H 355-11ZUE-2138

T4V7H 355-11ZUE-2138

Tuotenumero 151193706

Position switch with safety function

T4V7H 355-12Z-M20-2138

T4V7H 355-12Z-M20-2138

Tuotenumero 151173429

Position switch with safety function

T4V7H 355-12ZUE-2138

T4V7H 355-12ZUE-2138

Tuotenumero 151210181

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-2138

Z4V7H 355-02Z-2138

Tuotenumero 151181233

Position switch with safety function

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Z4V7H 355-02Z-RMS-1637/2138

Tuotenumero 153014770

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Z4V7H 355-11ZG24-RMS-2138

Tuotenumero 101157452

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Z4V7H 355-11Z-M20-2138

Tuotenumero 151165690

Position switch with safety function

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Z4V7H 355-11Z-M20-2138-RMS

Tuotenumero 133008856

Position switch with safety function

10 löydetyt tulokset