Z4V7H 355-11Z-M20-2138
Tuotenumero:151165690


Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- Vain asemointitehtäviin
- Asennustiedot EN 50041 mukaan
- Kytkentäpisteet EN 50041 mukaan