Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 422 Rullavarsi D
  2. 422 roller lever D
422 roller lever D

422 roller lever D

  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • 1 Kosketin
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • Suojausluokka IP65
19 Tuotteet
TD 422-01Y-M20

TD 422-01Y-M20

Tuotenumero 101170460

Position switch

TD 422-10Y

TD 422-10Y

Tuotenumero 101059468

Position switch

TD 422-01Y-2186-1

TD 422-01Y-2186-1

Tuotenumero 101137865

Position switch

TD 422-01Y-1090/2512

TD 422-01Y-1090/2512

Tuotenumero 151180784

Position switch

TD 422-01Y-2512

TD 422-01Y-2512

Tuotenumero 151203462

Position switch

WD 441-11Y-RMS

WD 441-11Y-RMS

Tuotenumero 101058625

Position switch

TD 422-10Y-RMS

TD 422-10Y-RMS

Tuotenumero 101059474

Position switch

TD 422-01Y-2186

TD 422-01Y-2186

Tuotenumero 101136229

Position switch

TD 422-10Y-T-M20

TD 422-10Y-T-M20

Tuotenumero 101165438

Position switch

TD 422-01Y-T-M20

TD 422-01Y-T-M20

Tuotenumero 101169456

Position switch

TD 422-01Y-RMS-M20

TD 422-01Y-RMS-M20

Tuotenumero 101172057

Position switch

TD 422-10Y-2186-1

TD 422-10Y-2186-1

Tuotenumero 101198458

Position switch

TD 422-10Y-T-1801/2512-1

TD 422-10Y-T-1801/2512-1

Tuotenumero 103038635

Position switch

TD 422-10Y-T-1801/2512-1/2826

TD 422-10Y-T-1801/2512-1/2826

Tuotenumero 103038754

Position switch

TD 422-01Y-1090

TD 422-01Y-1090

Tuotenumero 101080590

Position switch

TD 422-10Y-2186

TD 422-10Y-2186

Tuotenumero 101128761

Position switch

TD 422-10Y-2512

TD 422-10Y-2512

Tuotenumero 101203464

Position switch

TD 422-10Y-2512-10

TD 422-10Y-2512-10

Tuotenumero 101203465

Position switch

TD 422-10Y-1090/2512

TD 422-10Y-1090/2512

Tuotenumero 103043358

Position switch

19 löydetyt tulokset