TD 422-01Y-M20
Tuotenumero:101170460

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Metallikotelo
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- 1 Kosketin
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (peruskomponentti)
- Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
- Suojausluokka IP65