Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Hihnanseuranta kytkimet
  2. 441 Hihnanseuranta kytkimet
441 Hihnanseuranta kytkimet

441 Hihnanseuranta kytkimet

  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm ( peruskomponentti)
  • Soveltuu raskaaseen käyttöön
12 Tuotteet
M. 441-11Y-1224

M. 441-11Y-1224

Tuotenumero 101121828

Belt alignment switch

M. 441-11Y-966

M. 441-11Y-966

Tuotenumero 101092366

Belt alignment switch

M. 441-11Y-966-1276-2

M. 441-11Y-966-1276-2

Tuotenumero 103012879

Belt alignment switch

M. 441-11Y-M20-243

M. 441-11Y-M20-243

Tuotenumero 101168784

Belt alignment switch

M. 441-11Y-T-1276-2

M. 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero 101103236

Position switch

T. 441-11Y-1224

T. 441-11Y-1224

Tuotenumero 101109329

Belt alignment switch

T. 441-11Y-966

T. 441-11Y-966

Tuotenumero 101081746

Belt alignment switch

T. 441-11Y-1276-2

T. 441-11Y-1276-2

Tuotenumero 101187020

Position switch

T. 441-11-T-1276-2

T. 441-11-T-1276-2

Tuotenumero 101186775

Position switch

T. 441-11Y-M20-243

T. 441-11Y-M20-243

Tuotenumero 101170427

Belt alignment switch

T. 441-11Y-UE-243

T. 441-11Y-UE-243

Tuotenumero 151096082

Belt alignment switch

T. 441-11Y-UE-T-M20-316

T. 441-11Y-UE-T-M20-316

Tuotenumero 101171496

Belt alignment switch

12 löydetyt tulokset