Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Automaatioteknologia
  2. Hihnanseuranta kytkimet

Hihnanseuranta kytkimet

M 330

M 330

  • •Metallikotelo
  • •2 Koskettimet
Mene luokkaan
Z 335/355

Z 335/355

  • •Belt speed of up to 1 m/s
  • •Nylon roller, Ø 22 mm, running surface 95 mm
  • •1 NO contact / 1 NC contact at 24° deflection
  • •Positive-break NC contact for fail-safe switching
Mene luokkaan
250

250

  • •Metallikotelo
  • •Vankka rakenne
  • •4 Koskettimet
  • •2 Kaapeliläpivientejä M25
  • •Suojausluokka IP67
Mene luokkaan
441 Hihnanseuranta kytkimet

441 Hihnanseuranta kytkimet

  • •Metallikotelo
  • •2 Koskettimet
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( peruskomponentti)
  • •Soveltuu raskaaseen käyttöön
Mene luokkaan
T. 454 Hihnanseuranta kytkimet

T. 454 Hihnanseuranta kytkimet

  • •Valurautakotelo,
  • •Ulkona olevat osat jaloterästä
  • •2 kytkentäkulmaa (esivaroitus, katkaisu)
Mene luokkaan
HDS

HDS

  • •Alusta erilaisille toimilaitteille
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
  • •Suojausluokka IP 66, IP 67
  • •Kytkentäpisteen asetus
  • •Symmetrinen rakenne keskitetyn hammastetun akselin ansiosta
  • •Keskitetyt liitynnät
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
Mene luokkaan
UV. 432Y

UV. 432Y

Mene luokkaan
UV. 433Y

UV. 433Y

Mene luokkaan
UV. 434Y

UV. 434Y

Mene luokkaan