We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 452 Rullavarsi D
  2. 452 roller lever D
452 roller lever D

452 roller lever D

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
5 Tuotteet
TD 452-02Y

TD 452-02Y

Tuotenumero 101059573

Position switch

TD 452-12Y

TD 452-12Y

Tuotenumero 101059593

Position switch

TD 452-20Y-M20

TD 452-20Y-M20

Tuotenumero 101171394

Position switch

TD 452-21Y

TD 452-21Y

Tuotenumero 101059584

Position switch

TD 452-02Y-2512

TD 452-02Y-2512

Tuotenumero 103001059

Position switch

5 löydetyt tulokset