Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. 461 Rullavipu J
  2. 461 offset roller lever J
461 offset roller lever J

461 offset roller lever J

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 3 tai 4 Koskettimet
5 Tuotteet
MJ 461-22Y

MJ 461-22Y

Tuotenumero 101059169

Position switch

TJ 461-03Y

TJ 461-03Y

Tuotenumero 101059160

Position switch

TJ 461-30Y

TJ 461-30Y

Tuotenumero 101059138

Position switch

TJ 461-03Y-T

TJ 461-03Y-T

Tuotenumero 101059161

Position switch

TJ 461-22Y-RMS

TJ 461-22Y-RMS

Tuotenumero 101059166

Position switch

5 löydetyt tulokset