TJ 461-03Y
Tuotenumero:101059160

Tuotekuvaus
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
TuotekuvausTJ 461-03Y
Tuotenumero (tilausnumero)101059160
EAN (European Article Number)4030661034997
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
SertifikaatitDNV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Toimintaperiaatemekaaninen
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino2.200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiRullavipu
Rullan materiaaliMuovi
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Contact life: 10 Million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
Aktivointikulma, vasemmalta45°
Aktivointikulma, oikealta30°
Contact openingmaks. 2 x 6 mm
Tunnistusnopeus, minimi1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain2 x M20 x 1,5
Kaapelikoko, minimi1.5 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
johdon poikkipinta-ala, maksimi13AWG
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus64mm
Leveys118mm
Korkeus235mm
Rullan leveys9mm
Rullan halkaisija36mm
ISO-kierteen halkaisijaM4
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-30 ... +120 °C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta16A
Rated operating voltage400VAC
Nimellisvirta4.000mA
Käyttöluokka AC-15400VAC
Käyttöluokka AC-154A
Kytkinosa3 Avautuva (NC)
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSlow action, double break
kytkentätaajuus3.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Huomautus
Note (General)Oikealta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.08.2026 klo 11.31