Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 461 Rullavarsi D
  2. 461 roller lever D
461 roller lever D

461 roller lever D

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
3 Tuotteet
MD 461-22Y

MD 461-22Y

Tuotenumero 101059618

Position switch

TD 461-03Y

TD 461-03Y

Tuotenumero 101059601

Position switch

TD 461-22Y

TD 461-22Y

Tuotenumero 101059607

Position switch

3 löydetyt tulokset