Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 471
  2. 471 pull lever Z
471 pull lever Z

471 pull lever Z

  • Metallikotelo
  • 4 tai 6 Koskettimet
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
16 Tuotteet
M. 471-21/21Y

M. 471-21/21Y

Tuotenumero 101061176

Position switch

M. 471-20/20Y

M. 471-20/20Y

Tuotenumero 101061152

Position switch

M. 471-12/12Y

M. 471-12/12Y

Tuotenumero 101061195

Position switch

M. 471-03/03Y

M. 471-03/03Y

Tuotenumero 101061212

Position switch

M. 471-11/11Y

M. 471-11/11Y

Tuotenumero 101060281

Position switch

M. 471-02/02Y

M. 471-02/02Y

Tuotenumero 101061163

Position switch

T. 471-02/02Y-H-840

T. 471-02/02Y-H-840

Tuotenumero 101169156

Position switch

T. 471-20/20Y

T. 471-20/20Y

Tuotenumero 101061065

Position switch

T. 471-02/02Y

T. 471-02/02Y

Tuotenumero 101061077

Position switch

T. 471-21/21Y

T. 471-21/21Y

Tuotenumero 101061096

Position switch

T. 471-12/12Y

T. 471-12/12Y

Tuotenumero 101061110

Position switch

T. 471-03/03Y

T. 471-03/03Y

Tuotenumero 101061138

Position switch

T. 471-03/03Y-H-840

T. 471-03/03Y-H-840

Tuotenumero 101210333

Position switch

T. 471-12/12Y-H 1OE=15°/2OE=30°

T. 471-12/12Y-H 1OE=15°/2OE=30°

Tuotenumero 103004099

Position switch

T. 471-02/02Y-H GB 496

T. 471-02/02Y-H GB 496

Tuotenumero 101061078

Position switch

T. 471-11/11Y-UE

T. 471-11/11Y-UE

Tuotenumero 101096037

Position switch

16 löydetyt tulokset