T. 471-12/12Y
Tuotenumero:101061110

Tuotekuvaus
- Metallikotelo
- 4 tai 6 Koskettimet
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
- 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
Tilaustiedot
TuotekuvausT. 471-12/12Y
Tuotenumero (tilausnumero)101061110
EAN (European Article Number)4030661058207
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
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
Slide formKuula
Kotelon materiaaliValurauta, sinkitty
Kotelon pinnoitteen materiaalipolttomaalattu
Bruttopaino4.225g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien koskettimien lukumäärä, oikea2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, vasen1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä, oikea1
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiVetovarsi
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Contact opening2 x 4 mm
Tunnistusnopeus, minimi0,1mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi3m/s
Note (Actuating speed)Tunnistusnopeus pystysuunnassa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinScrew terminals M25
Kaapelikoko, minimi1,5 mm²
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus158mm
Leveys250mm
Korkeus123mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus6kV
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta25A
Käyttöluokka AC-15230VAC
Käyttöluokka AC-1510A
NoteMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)
Note (Switching element)galvaanisesti erotetut kosketinsillat
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.07.2026 klo 21.21