A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:
103010818
A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:
103010818
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Kiinteällä kaapelilla |
AHT | Liitosjohdin |
AIE | Liitin ilman kaapelia |
(2)a | |
K | naarasliitin |
KK | Naarasliitin - Naarasliitin |
S | pistokeliitin |
SS | Pistokeliitin - Pistokeliitin |
SK | Pistokeliitin - Naarasliitin |
(2)b | |
3P | 3-napainen |
4P | 4-napainen |
5P | 5-napainen |
6P | 6-napainen |
7P | 7-napainen |
8P | 8-napainen |
9P | 9-napainen |
10P | 10-napainen |
11P | 11-napainen |
12P | 12-napainen |
23P | 23-napainen |
2P+PE | 2-napainen + PE |
3P+PE | 3-napainen + PE |
(3) | |
M8 | M8 / pyöreä 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Pitolukitus |
S | Ruuvilukitus |
(5) | |
G | suora |
W | kääntyvä |
(6) | |
X | ilman |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5 m | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | ilman |
BK | musta |
GY | Harmaa |
OG | oranssi |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | kumi |
4 | Silikoni |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutraali |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | ilman |
A | A-Koodaus |
B | B-Koodaus |
(11) | |
1 | ilman |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP 69K |
(13) | |
VA | Kierteen/pyällysmutterin materiaali jaloterästä (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² johtimen koko |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Kiinteällä kaapelilla
- 5-napainen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
A-K5P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103010818 |
EAN (European Article Number) |
4030661474373 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61076-2-101 |
Bruttopaino |
365 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen free |
Kyllä |
Cable drag chain suitable |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
5 |
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
10 m |
johdon poikkipinta-ala |
0,34 mm2 |
Cable diameter |
5,2 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Rated operating voltage |
60 VAC |
Rated operating voltage |
60 VDC |
Nimellisvirta |
4 000 mA |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Ruskea |
PIN 2 |
Valkoinen |
PIN 3 |
Sininen |
PIN 4 |
musta |
PIN 5 |
Harmaa |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.3.2025 17.10