Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Turvakatkaisu ja -valvonta
  2. Avainkytkimet

Avainkytkimet

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •EN 50047 rakenne
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
Mene luokkaan
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •EN 50041 rakenne
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
Mene luokkaan
AZ 15

AZ 15

  • •Muovi
  • •suojaeristys
  • •Pitkä käyttöikä
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Moninkertainen koodaus
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
AZ 16

AZ 16

  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Suuri liitinkotelo
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Moninkertainen koodaus
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Ei reagoi likaan
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Mene luokkaan
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Muovikotelo
  • •Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
Mene luokkaan
AZ 17

AZ 17

  • •Muovikotelo
  • •suojaeristys
  • •Pitkä käyttöikä
  • •pieni runko
  • •Moninkertainen koodaus
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Ei reagoi likaan
Mene luokkaan
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Muovikotelo
  • •Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
Mene luokkaan
AZ201

AZ201

  • •Muovikotelo
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • •Itsevalvova sarjakytkentä
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •Älykäs diagnosointi
Mene luokkaan
AZ 415

AZ 415

  • •Metallikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • •2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Joustavat avaimet
Mene luokkaan
AZ 3350

AZ 3350

  • •Metallikotelo
  • •Ovikahva, 2-asentoinen
  • •Pitkä käyttöikä
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
Mene luokkaan
AZ 355

AZ 355

  • •Metallikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • •Moninkertainen koodaus
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • •Voidaan asentaa sileille pinoille
  • •Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • •Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
Mene luokkaan
SCG

SCG

  • •Metallikotelo
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
SDG

SDG

  • •Metallikotelo
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
SHG

SHG

  • •Metallikotelo
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Pitkä käyttöikä
Mene luokkaan
TZG

TZG

  • •Muovikotelo
  • •Pitkä käyttöikä
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
  • •..
Mene luokkaan