Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Avainkytkimet
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Muovikotelo
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Anturiketjun enimmäispituus 200 m
  • Itsevalvova sarjakytkentä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • Älykäs diagnosointi
4 Tuotteet
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

Tuotenumero 103015814

Safety switch with separate actuator

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

Tuotenumero 103015815

Safety switch with separate actuator

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

Tuotenumero 103015816

Safety switch with separate actuator

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Tuotenumero 103041827

Safety switch with separate actuator

4 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit