A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:
103007358
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
Tuotenumero:
103007358
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- 5 m
- Kiinteällä kaapelilla
- 8-napainen
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103007358 |
EAN (European Article Number) |
4030661445373 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61076-2-101 |
Muotoilu |
suora |
Bruttopaino |
244 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Halogen free |
Kyllä |
Cable drag chain suitable |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
8 |
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
5 m |
johdon poikkipinta-ala |
0,25 mm2 |
Cable diameter |
5,9 mm |
Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
Colour of the Cable mantle |
Black |
Kaapelivaipan materiaali |
PUR |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector typ |
Female connector, M12 |
Design |
straight |
Connector coding |
A |
Connector latching |
Screw locking |
Material of the gland |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Material of the handle |
Plastic, TPU |
Colour of the handle |
Black |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, B-puoli
Connector coding |
A |
Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Nimellisvirta |
2 000 mA |
Nastojen liitännät
PIN 1 |
Valkoinen |
PIN 2 |
Ruskea |
PIN 3 |
vihreä |
PIN 4 |
keltainen |
PIN 5 |
Harmaa |
PIN 6 |
Vaaleanpunainen |
PIN 7 |
Sininen |
PIN 8 |
punainen |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 6.5.2024 19.37