schmersal_s_icon.png

ACC-AZM400-BOW-4M-6M

Tuotenumero: 103015308

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Kaukovapautus vaijerin avulla
  • Käytettävissä hätäavaajana tai hätävapauttimena
  • Suojavaipattoman terässydämen pituus: 4 m
  • koko pituus: 6 m

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

ACC-AZM400-BOW-4M-6M

Tuotenumero (tilausnumero)

103015308

EAN (European Article Number)

4030661504001

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

277 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

52 mm

leveys

40 mm

Korkeus

15 mm

Suojavaipattoman terässydämen

4 m

Bowdenvaijerin pituus

6 m

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Note: The Bowden cable release is an accessory that can be used in connection with the solenoid interlock AZM400Z-...-BOW.

The solenoid interlock is not included in delivery.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.5.2025 3.44