ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Tuotenumero:
103038783
ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Tuotenumero:
103038783
- Kaukovapautus vaijerin avulla
- Käytettävissä hätäavaajana tai hätävapauttimena
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-AZM400-BOW-6M-8M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103038783 |
EAN (European Article Number) |
4030661547824 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
276 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
52 mm |
leveys |
40 mm |
Korkeus |
15 mm |
Suojavaipattoman terässydämen |
6 m |
Bowdenvaijerin pituus |
8 m |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Note: The Bowden cable release is an accessory that can be used in connection with the solenoid interlock AZM400Z-...-BOW. The solenoid interlock is not included in delivery. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 10.04