schmersal_s_icon.png
Arkisto
AS - 335 Nivelrullavipu 1K

AS - 335 Nivelrullavipu 1K

  • Metallikotelo
  • Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Soveltuu AS-i Power 24
Tuotekuvaus:

T(1) 335 (2)-AS


(1)
STappityönnin S
RRullatyönnin R
1KRullavipu 1K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
HRullavarsi H
1HRullavarsi 1H
7HRullavarsi 7H

(2)
STKytkentärasia M12, metalli
FKLattakaapeliliityntä
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Arkisto

T1K 335 ST-AS

Tuotenumero 103000119

AS-i Position switch