アーカイブ

AS - 335 オフセットローラーレバー 1K
- 金属製エンクロージャ
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 耐油・ベンジン
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
- EN50047準拠の固定
- ASインターフェースLED・状況表示
- 内蔵ASインターフェース
- AS-iパワー24に適切
製品タイプの説明: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | プランジャー S |
R | ローラープランジャー R |
1K | オフセットローラーレバー 1K |
3K | アングルローラーレバー 3K |
H | ローラーレバー H |
1H | ローラーレバー 1H |
7H | ローラーレバー 7H |
(2) | |
ST | M12コネクタープラグ, 金属製 |
FK | フラットケーブルの接続 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
アーカイブ