Arkiv

AS - 335 Arm med rulle 1K
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
- Integrert AS-grensesnitt
- Egnet for AS-i Power24
Produkt-typebetegnelse: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Trykkbolt S |
R | Rulletrykkbolt R |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
H | Arm med rulle H |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
(2) | |
ST | Konnektorplugg M12, metall |
FK | Tilkobling for flatkabel |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Arkiv