Arkiv

AS - 335 Arm med rulle 1K
- metallhus
- Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
- God beständighet mot olja och bensin
- 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
- Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
- Monteringsinformation enligt EN 50047
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- Integrerat AS interface
- AS-i-Power24 lämpligt
Produktbeteckning: T(1) 335 (2)-AS |
(1) | |
S | Tryckbult S |
R | Nock med rulle R |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinkelarm 3K |
H | Arm med rulle H |
1H | Arm med rulle 1H |
7H | Arm med rulle 7H |
(2) | |
ST | Stickkontakt M12, metall |
FK | Flatkabelanslutning |
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
Arkiv