Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Avainkytkimet (Arkisto)
  2. AZ 201

AZ 201

Arkisto
AZ 201 image

AZ 201

Mene luokkaan
Arkisto
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Avainkytkimet
  • •Muovikotelo
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • •Älykäs diagnosointi
  • •Ovitunnistimella T
  • •Suojausluokka IP67
Mene luokkaan