Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. AZ 201
  2. AS-i AZ 201
Arkisto
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • Avainkytkimet
  • Muovikotelo
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
  • Ovitunnistimella T
  • Suojausluokka IP67
3 Tuotteet
Arkisto
AZ201-ST-T-AS

AZ201-ST-T-AS

Tuotenumero 103027843

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ201-I1-ST-T-AS

AZ201-I1-ST-T-AS

Tuotenumero 103027848

Safety switch with separate actuator

Arkisto
AZ201-I2-ST-T-AS

AZ201-I2-ST-T-AS

Tuotenumero 103027849

Safety switch with separate actuator

3 löydetyt tulokset