AZ201-I2-ST-T-AS
Arkisto
Tuotenumero:103027849

Tuotekuvaus
- Avainkytkimet
- Muovikotelo
- Integroitu AS-väyläliityntä
- 40 mm x 220 mm x 50 mm
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Ovitunnistimella T
- Suojausluokka IP67