Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. AZ 355
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Moninkertainen koodaus
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Ohjainpään asento käännettävissä 4 x 90°
  • Voidaan asentaa sileille pinoille
  • Erittäin luotettavat koskettimet alhaisella jännitteellä ja virralla
  • Urareiät säätöä varten, pyöröreiät kiinteään asennukseen
3 Tuotteet
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Tuotenumero 151214734

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Tuotenumero 151214994

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Tuotenumero 151215405

3 löydetyt tulokset