AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Arkisto
Tuotenumero:103015819

Tuotekuvaus
- Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Itsevalvova sarjakytkentä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- Älykäs diagnosointi