schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-RTAG2P1-SZ

Tuotenumero: 103041384

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
Product type description:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDoor hinge on left-hand side
RDoor hinge on right-hand side

(2)
Afor mounting outside
Ifor mounting inside

(3)
G1with door handle
G2with rotating knob

(4)
P1with emergency exit
P20with emergency exit metal (Only for mounting outside)
P25with emergency exit inset handle (Only for mounting outside)
P30/P31with locking rod (Only for mounting outside)

(5)
withoutwithout lockout tag
SZwith lockout tag (Only for mounting outside)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Saranasuojusten ohjainpää
  • Käyttö helppoa ja intuitiivista
  • Esiinpistävä avain ei aiheuta onnettomuusvaaraa
  • Muita ovikahvoja ei tarvita
  • Ei työnny oviaukkoon

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

AZ/AZM201-B30-RTAG2P1-SZ

Tuotenumero (tilausnumero)

103041384

EAN (European Article Number)

4030661556956

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Hyväksynnät - Standardit

Note

Hyväksyntä liittyen AZ/AZM201

Yleiset ominaisuudet

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Ohjainpään materiaali

Sinkkivalu

Ohjainten materiaali

Alumiini, muovipinnoituksella

Hätäuloskäynti materiaali

Metalli, muovipäällystetty

Bruttopaino

1 070 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäavaus

Kyllä

Lukituslevy integroitu

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Kahva

Vääntönuppi

Mekaaninen elinikä, minimi

1 000 000 kytkentäalue

Oven sarana

Oikea

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

2 000 N

Sulkuvoima, maksimi

2 600 N

Actuator mounted

Ulko

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

91 mm

Ohjainpään leveys

115 mm

Ohjainpään korkeus

115 mm

Hätäpoistumistien pituus

68 mm

Ohjainpään hätäuloskäynti

115 mm

Hätäpoistumistien korkeus

115 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 20.11.2024 5.25