AZ/AZM201-B30-RTAG2P1-SZ
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1-SZ
Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
- Aktivator for hengslede vern
- Enkel og intuitiv betjening
- Ingen fare for skade fra fremstikkende aktivator
- Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
- Stikker ikke inn i døråpningen
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM201-B30-RTAG2P1-SZ |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103041384 |
EAN (European Article Number) |
4030661556956 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Tillatelser - Standard
Note |
Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium, plastbelegg |
Materiale i nødutgang |
Materiale, plast-belagt |
Bruttovekt |
1.070 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Nødutgang |
Ja |
Sperretang, integrert |
Ja |
Mekaniske data
Grep |
Dreieknapp |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 bevegelser |
Dørhengsel |
Høyre |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
2.000 N |
Klemmekraft, maksimum |
2.600 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
91 mm |
Bredde på aktivator |
115 mm |
Høyde for aktivator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
68 mm |
Bredde på nødutgangen |
115 mm |
Høyden på nødutgangen |
115 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 04.10.2025, 11:02