AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
Product type description: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Cage clamps |
SK | Screw terminals |
ST | M12 connector |
(2) | |
11/03 | Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 3 NC contacts with connector plug |
12/11 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug |
12/03 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actuator: 3 NC contacts |
11/12 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug |
12/12 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts |
(3) | |
without | Latching force 5 N |
R | Latching force 30 N |
(4) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(5) | |
without | Lateral manual release |
ED | Manual release on the cover side |
EU | Manual release on the rear side |
(6) | |
T | Lateral emergency exit |
TD | Emergency exit on the cover side |
TU | Emergency exit on the rear side |
N | Emergency release |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
without | without LED |
G | with LED (only for Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | Actuator B1 included |
B1E | Actuator B1E included |
B6L | Actuator B6 left included |
B6R | Actuator B6 right included |
B1-1747 | Actuator B1-1747 included |
B1-2024 | Actuator B1-2024 included |
B1-2053 | Actuator B1-2053 included |
B1-2177 | Actuator B1-2177 included |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
- Käsinvapautus, kannen puoli
- Hätäavaus, taka
- Oikeakätinen malli
- Kompakti muoto
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- suojaeristys
- Korkea pitovoima
- Pitkä käyttöikä
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103037224 |
EAN (European Article Number) |
4030661542249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Hyväksynnät - Standardit
|
IFA cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Yleiset tiedot |
yksilöllinen koodaus |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Korkea |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
500 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäavaus |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Käyttösuuntien lukumäärä |
3 |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
4 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvaluokitus - Vikojen poissulkeminen
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Lukitusta
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaaniset tiedot
Toimintasäde, minimi |
95 mm |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Ohjainliike |
5,5 mm |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
2 000 N |
Sulkuvoima, maksimi |
2 600 N |
Pitovoima |
30 N |
Pakkoavausliike |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
20 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
2 m/s |
Kiinnitys |
Ruuvit |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
0,6 Nm |
Note |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapeliohjain |
4 x M16 x 1,5 |
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
130 mm |
Korkeus |
90 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
ei kondensoitumista jäätymätön |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
1 000 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
10 W |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
slow action, positive break NC contact |
kytkentätaajuus |
1 000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Sähköiset tiedot - Turvakoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Sähköiset tiedot - Apukoskettimet
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Vastakappaleita ei voi tilata erikseen! Avainaukon peite The actuator is included in the scope of delivery |
Huomautus
Note (General) |
The axis of the hinge must be 11 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch. Actuating radius adjustable to minimum 95 mm, using a hexagonal key wrench AF 2.5 mm (a) Avainta ei toimiteta erikseen. |
Note (Manual release) |
Top-side (ordering suffix -ED) or rear-side (ordering suffix -EU) mounting possible |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
DGUV-todistus
CCC-sertifiointi
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.5.2025 9.44