AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R
Product type description: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Cage clamps |
SK | Screw terminals |
ST | M12 connector |
(2) | |
11/03 | Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 3 NC contacts with connector plug |
12/11 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug |
12/03 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actuator: 3 NC contacts |
11/12 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug |
12/12 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts |
(3) | |
without | Latching force 5 N |
R | Latching force 30 N |
(4) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(5) | |
without | Lateral manual release |
ED | Manual release on the cover side |
EU | Manual release on the rear side |
(6) | |
T | Lateral emergency exit |
TD | Emergency exit on the cover side |
TU | Emergency exit on the rear side |
N | Emergency release |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
without | without LED |
G | with LED (only for Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | Actuator B1 included |
B1E | Actuator B1E included |
B6L | Actuator B6 left included |
B6R | Actuator B6 right included |
B1-1747 | Actuator B1-1747 included |
B1-2024 | Actuator B1-2024 included |
B1-2053 | Actuator B1-2053 included |
B1-2177 | Actuator B1-2177 included |
- 1 kabelgenomföring M 20 x 1.5
- Skruvkoppling
- Manuell tvångsöppning, skyddssida
- Nödutgång, bakre
- Högerutförande
- Kompakt konstruktion
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Förregling med skydd mot felaktig låsning.
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- skyddsisolerad
- Hög hållkraft
- Lång livslängd
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103037224 |
EAN (European Article Number) |
4030661542249 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
IFA cULus CCC |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Allmän information |
individuellt kodad |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
Hög |
Aktiv princip |
elektromekanisk |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
Aktiveringsorganets material |
Rostfritt stål |
Bruttovikt |
500 g |
Allmänna data - Egenskaper
Nödutgång |
Ja |
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Antal aktiveringsriktningar |
3 |
Antal extra kontakter |
2 |
Antal säkerhetskontakter |
4 |
Klassificering
Standarder, föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kategori enligt EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 kopplingar |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kopplingar |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - förreglingsfunktion
Performance Level, up to |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum |
95 mm |
Mekanisk livslängd, minimum |
1 000 000 kopplingar |
Aktiveringsspel i aktiveringsriktningen |
5,5 mm |
Klämkraft enligt EN ISO 14119 |
2 000 N |
Klämkraft, maximum |
2 600 N |
Hållkraft |
30 N |
tvångsöppningssträcka |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum |
20 N |
Aktiveringshastighet, maximum |
2 m/s |
Montering |
Skruvar |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
0,6 Nm |
Note |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
4 x M16 x 1,5 |
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
Anslutningsarea, maximum |
1,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
30 mm |
Sensorns bredd |
130 mm |
Sensorns höjd |
90 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
icke kondenserande inte nedisande |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2 000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
Märkstötspänning |
4 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Betingad märkkortslutningsström enligt EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Elektrisk märkeffekt, maximum |
10 W |
Kopplingsdon |
NO, NC |
Kopplingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
kopplingsfrekvens |
1 000 /h |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Elektriska data - magnetstyrning IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar) |
skjutbar skyddsanordning avtagbart skydd förreglingsbrytare för svänfgbara skydd |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Finns inte som reservdel Slitstätning The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Note (General) |
Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan Aktiveringsradien kan justeras, minimum 95 mm, med en sexkantsnyckel 2 mm NV (a) Aktiveringsorganet kan inte fås separat. |
Note (Manual release) |
Top-side (ordering suffix -ED) or rear-side (ordering suffix -EU) mounting possible |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
DGUV-certifiering
CCC-certifiering
Broschyr
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning (grundkomponent)
Måttritning aktiveringsorgan
Kontaktdiagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-04-06 02:16