AZM 170-11ZRIA-B1 24VAC/DC
Tuotenumero:101140799

Tuotekuvaus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- IDC-liitäntätapa
- Käsinvapautus
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Sopii erityisesti liukuoviin