AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC
Tuotenumero:103025182

Tuotekuvaus
- Käsinvapautus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
- suojaeristys
- yksilöllinen koodaus
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakti muoto
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
- Oikeakätinen malli
- Erittäin pienille toimintasäteille pitkittäisessä tai poikittaisessa suunnassa