Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Pääsysuojaus
  2. AZM 40
AZM 40

AZM 40

  • Pieni, tasainen runko
  • Korkea pitovoima 2000 N
  • Lukitusvoima 40 N
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Yksilöllisesti koodattu. Koodaustaso "korkea" ISO 14119
  • Sama malli kääntö- ja liukuoviin
  • Vaikuttaja käännettävissä portaattomasti 180 astetta
  • Symmetrinen rakenne, kiinnitettävissä molemminpuolisesti
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
12 Tuotteet
AZM40Z-ST-1P2P

AZM40Z-ST-1P2P

Tuotenumero 103034187

Solenoid interlock

AZM40Z-ST-1P2P-PH

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037333

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Tuotenumero 103034188

Solenoid interlock

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037334

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Tuotenumero 103034189

Solenoid interlock

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037335

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P

AZM40B-ST-1P2P

Tuotenumero 103034193

Solenoid interlock

AZM40B-ST-1P2P-PH

AZM40B-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037330

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P

AZM40B-I1-ST-1P2P

Tuotenumero 103034194

Solenoid interlock

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037331

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P

AZM40B-I2-ST-1P2P

Tuotenumero 103034195

Solenoid interlock

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Tuotenumero 103037332

Solenoid interlock

12 löydetyt tulokset